/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Câbles du contrôleur

    Câble enduit de PVC

    Câble enduit de PVC

    Aperçu

    Le câble enduit de PVC est nécessaire lorsque l’emplacement de l’unité de commande et la zone à protéger (où le câble du capteur doit être acheminé) sont éloignés et qu’une détection thermique ou d’incendie entre ces emplacements n’est pas nécessaire

    Caractéristiques et avantages :
    • La construction est entièrement isolée, à paire torsadée à quatre cœurs et écran en aluminium avec fil de drainage
    • Diamètre global du fil de 6,6 mm +/- 0,2 mm (0,25 +/- 0,007 po)
    • Rayon de courbure minimum 100 mm (3,9 po)