/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Visserie et matériel pour enceinte

    Enceinte haute densité, gamme PW

    Honeywell propose des enceintes haute densité, gamme PW, pour les systèmes modulaires de contrôle d’accès PW.

    Aperçu

    Le système de contrôle modulaire PW est une architecture matérielle de contrôle d’accès avancée capable de fournir des solutions pour les applications de grandes entreprises. Ces unités peuvent être montées au mur dans une configuration à haute densité lorsque l’espace est limité, une configuration en rack de 19 po avec des enceintes haute densité de la gamme PW. Ces contrôleurs utilisent un serveur Web intégré pour configurer leurs attributs matériels.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 12 intervalles par fuseau horaire, où chaque intervalle est défini par une heure de début, une heure de fin et une spécification de jour
    • Calcul automatique de l’année bissextile et de l’heure d’été
    • ID utilisateur à 19 chiffres (64 bits) – PW6000/PW6101/PWEP1502
    • Prise en charge des numéros de badge longs FIPS (Norme fédérale de traitement des informations du gouvernement américain)
    • Dates d’activation et de désactivation par badge
    • Jusqu’à 32 niveaux d’accès par badge ou fuseaux horaires individuels par lecteur
    • Architecture matérielle modulaire offrant flexibilité et capacités d’évolution
    • Mémoire Flash permettant le téléchargement de nouvelles versions du microgiciel depuis l’ordinateur hôte vers le ou les contrôleurs sur le réseau central
    • Base de données locale étendue permettant au contrôleur de prendre des décisions de contrôle d’accès en temps réel sans avoir besoin de communiquer avec le serveur
    • Intelligence distribuée
    • Ports de communication redondants permettant le basculement sur le port secondaire en cas de défaillance du port d’origine
    • Installation facile du contrôleur de porte unique (IP-TO-THE-DOOR) via la prise en charge du PoE (PW6K1ICE, PW6K1R1E et PWEP1502)
    Certificats::
    • UL294/UL1076
    • Homologué CUL
    • Certification CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security