/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Visserie et matériel pour enceinte

    Module de communication GT40

    Les modules GT-40 sont des solutions de communication entièrement compatibles développées pour les systèmes d’alarme anti-intrusion de la gamme Galaxy® Dimension

    Aperçu

    Les avantages de la signalisation des communications GPRS sont nombreux. Le GPRS est parfait pour les systèmes où un chemin de signalisation est requis, comme les endroits disposant d’une infrastructure réduite ou inexistante (par exemple, maison de vacances, centrales électriques distantes, etc.). Il offre un chemin de signalisation secondaire fiable dans le cas où la ligne (RTC/IP) principale est déconnectée de sorte que même si la ligne RTC a été sabotée, le GPRS ne sera pas affecté puisqu’il utilise une fréquence radio protégée pour trouver le chemin de signalisation le plus puissant à même d’assurer une bonne transmission du signal. Un polling de ligne fréquent sur le chemin du signal IP/GPRS renforce encore cette sécurité. Des économies de coûts sont également possibles. Pour les systèmes de classe de sécurité de niveau 3, l’utilisation de modules GT-40 par ATS-6 requiert uniquement un chemin de signalisation principal, ce qui élimine les coûts associés à la gestion d’un chemin RTC/IP secondaire. Les modules permettent également l’utilisation d’adresses IP publiques dynamiques qui sont généralement moins coûteuses que les adresses IP fixes. Les utilisateurs finaux cherchent de plus en plus à fructifier leurs infrastructures informatiques existantes et à bénéficier de gains d’efficacité en termes de coûts et de ressources lorsqu’ils implémentent de nouveaux systèmes de bâtiment. La signalisation des communications des systèmes de sécurité peut facilement profiter des infrastructures existantes avec les systèmes IP et GPRS. Les modules GT-20 et GT-40 offrent des fonctions de signalisation d’alarme et de télémaintenance fiables via un réseau IP/Ethernet LAN et/ou WAN et GPRS. Faciles à installer, à configurer et à utiliser, ces modules compacts se connectent directement à la centrale Galaxy Dimension à l’aide du bus de données RS485 et peuvent être programmés via la centrale à l’aide d’interfaces utilisateur Galaxy. Les modules sont également programmables à distance depuis le logiciel Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy. Virtuellement aucune connaissance en informatique n’est nécessaire pour installer une solution GT-20 ou GT-40 et grâce à d’excellentes fonctions de diagnostic, les erreurs se résolvent rapidement et facilement lors de la programmation du module. Pour encore plus de commodité d’installation, des fonctions de diagnostic et de maintenance à distance peuvent être utilisées à l’aide du logiciel RSS. La configuration complète de la centrale depuis le logiciel RSS est prise en charge via les modules

    Caractéristiques et avantages:
    • Programmation directe et à distance
    • Installation simple et rapide
    • Diagnostics puissants
    • Technologie fiable
    • Plusieurs options de communication via GPRS et Ethernet
    • Compatible sur toutes les centrales d’alarme Galaxy Dimension V6.75 et au-delà
    • Conformité totale aux normes EN
    • Les modules GT-20 et GT-40 peuvent également être programmés à l’aide du logiciel Remote Servicing Suite de Galaxy
    Certificats::
    • EN50131-1
    • EN50136
    • ATS 6