/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Visserie et matériel pour enceinte

    Intelli Systems Installation Kit Spare Part

    Intelligent systems installation kit spare parts including slide-in label are used for pearl fire alarm control panels.

    Aperçu

    Intelligent systems installation kit spare parts including slide-in label are used for pearl fire alarm control panels. Pearl fire alarm control panels from notifier by honeywell are robust and easy to use networkable 1 or 2 loop panels. Pearl panels exploits notifier’s class leading opal digital protocol to maximise the speed and efficiency of fire detection and alarm.