/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Visserie et matériel pour enceinte

    Détecteur de gaz Midas®

    Discontinué

    Accroître la visibilité, la fiabilité et la facilité d'utilisation de la détection des gaz lors de la transformation et la fabrication industrielle des semi-conducteurs. • Résumé des caractéristiques • Flow Rate: 500 mLmin

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    .

    Le détecteur de gaz Midas utilise une technologie de détection fiable pour détecter de nombreux gaz toxiques et inflammables importants dans l'air ambiant d'une installation de production.L'appareil surveille des points de prélèvement dont l'éloignement peut aller jusqu'à 30 m tout en utilisant une technologie brevetée pour réguler les débits et assurer une détection sans faille des gaz.Grâce à l'utilisation des technologies robotiques de pointe Honeywell, le détecteur de gaz Midas offre une qualité et une fiabilité incomparables :
    • Visibilité et simplicité d'utilisation améliorées.Le détecteur de gaz Midas est équipé de voyants à LED très lumineux et d'une interface interactive intuitive, qui fournit des alertes instantanées à des niveaux de gaz ou des niveaux d'alarme.L'interface comprend également des menus protégés par mot de passe pour la configuration, les tests et l'étalonnage.
    • Installation facile.Compact et pourvu d'un châssis en métal qui rend sa manipulation aisée, le détecteur de gaz Midas est simple à installer.C'est particulièrement important dans les environnements de production denses et complexes, où l'espace est acompté.
    • Une solution complète.Le détecteur de gaz Midas est complété par notre technologie Chemcassette® innovante, qui détecte des gaz toxiques ultrasensibles à des niveaux de l'ordre de la partie par milliard (ppb).Nous proposons également le support d'un réseau mondial de techniciens de service disponible 24h/24 et 7j/7.
    • Nombreuses applications.Richement doté en fonctionnalités faciles à utiliser, le détecteur de gaz Midas est adapté à de nombreuses applications industrielles, notamment la transformation des semi-conducteurs, la fabrication industrielle légère, les laboratoires universitaires, l'aérospatiale, le traitement des eaux usées et plus encore.
    Caractéristiques/avantages supplémentaires :
    • Plus de 35 gaz disponibles et possibilité d'extension de garantie à 2 ans*
    • Cartouche de capteur intelligente avec certificat d'étalonnage électronique intégré
    • 3 relais intégrés (forme C) pour les alarmes 1 et 2, et les conditions de défaut
    • Communication et alimentation par Ethernet (PoE).
    • Clavier et interface de navigateur Web distante
    • Module à pyrolyse Midas en option, pouvant être connecté à tout détecteur de gaz Midas.
    • Menus protégés par mot de passe pour maintenir l'intégrité du système
    • LED lumineuses et grand écran à cristaux liquides rétro-éclairé à commandes intuitives par icône.
    • Capteurs étalonnés en usine pour diminuer la fréquence des tests de gaz
    • Sortie analogique isolée de 0 à 22 mA avec rapport de défaut et d'événement.
    • Modbus/TCP Ethernet pour faciliter la connectivité avec tous les ports de commande et de systèmes d'alarme et pour une meilleure interaction
    • Système de pompe robuste (2 ans de durée de vie) permettant des prélèvements jusqu'à 30 m
    • Marquage CE pour une immunité totale aux interférences radioélectriques
    • Contrôle d'état de capteur Reflex® pour une plus grande sécurité
    • Technologie de compensation en température TempraSureTM si nécessaire
    • Enregistrement des événements pour consulter l'historique des capteurs
    .
    Caractéristiques

    Features & Benefits

    • Équipements
      • Détection fiable de plus de 35 gaz
      • Installation facile
      • Visibilité et simplicité d'utilisation améliorées

    Features & Benefits

    • Équipements
      • Détection fiable de plus de 35 gaz
      • Installation facile
      • Visibilité et simplicité d'utilisation améliorées
    • Équipements : Détection fiable de plus de 35 gaz|Installation facile|Visibilité et simplicité d'utilisation améliorées