/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Visserie et matériel pour enceinte

    Adaptateur Wi-Fi BACnet

    Discontinué

    L’adaptateur Wi-Fi BACnet® communique avec l’IP BACnet via le Wi-Fi et inclut un routeur vers BACnet® MS/TP. Il peut être utilisé pour la mise en service et le débogage des systèmes BACnet®.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’adaptateur Wi-Fi BACnet ne doit pas être laissé sur site après usage ni/ou connecté au contrôleur ou au bus BACnet. Il doit au contraire être déconnecté et stocké en lieu sûr. Cela permet d’empêcher l’accès non autorisé au système. L’adaptateur Wi-Fi BACnet communique avec l’IP BACnet via le Wi-Fi et inclut un routeur vers BACnet MS/TP. Il peut être utilisé pour la mise en service et le débogage des systèmes BACnet.

    Caractéristiques et avantages:
    • Comfort Point Open
    • Adaptateur sans fil
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC