/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Visserie et matériel pour enceinte

    Batterie à distance / Kit enceinte Psu

    Boîtier arrière montage sol uniquement avec profondeur suppl. espace batterie. Revêtement poudreux à texture extra fine RAL 7021. Inclut alimentation dans les connecteurs. Peut contenir des batteries jusqu'à 78 Ah. Compatible avec PSU7A (020-579).

    Aperçu

    Boîtier arrière montage sol uniquement avec profondeur suppl. espace batterie. Revêtement poudreux à texture extra fine RAL 7021. Inclut alimentation dans les connecteurs. Peut contenir des batteries jusqu'à 78 Ah. Compatible avec PSU7A (020-579). Unité d’alimentation électrique non incluse. Dimensions = L 680 mm H 510 mm x P 240,5 mm.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER