Visserie et matériel pour enceinte
Support de montage sur conduits S-Quad
Support de montage sur conduits S-Quad
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les conduits d’air n’apportent pas que de l’air frais : en cas d’incendie, ils peuvent également faire circuler de la fumée toxique de la source de l’incendie vers des zones plus éloignées via le système d’extraction d’air. Les conduits d’air doivent donc être surveillés. Le boîtier du capteur de conduit Honeywell Gent offre une protection efficace, facile à installer et à entretenir. Il peut déclencher l’arrêt d’une centrale de climatisation ou de ventilation pour empêcher la propagation de la fumée.
Caractéristiques et avantages :- Sens du débit indiqué sur le boîtier
- Un seul tube d’échantillonnage
- Compatible avec les capteurs S-Quad
- Tube d’échantillonnage disponible en trois longueurs
- Support de montage disponible
- La LED distante peut être installée via la sortie du moniteur S-Quad
- Le conduit d’air utilise le processus Venturi
- Entièrement intégré dans la boucle Vigilon
Autres
- Brand
- Gent
Autres
- Brand
- Gent
- Brand : Gent