/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Moniteurs et affichages

    Haut-parleurs de puissance EN-54

    Discontinué

    Les haut-parleurs de puissance avec transformateur intégré certifiés EN-54

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les haut-parleurs de puissance avec transformateur interne intègrent un caisson de basses et haut-parleur à compression. L'enceinte en bouleau contreplaqué avec un revêtement en fibre de verre, scellé avec du gel de silicone, et adapté pour une installation extérieure avec exposition directe aux éléments. La grille métallique en face avant à une finition anticorrosive et trois couches protectrice. Fourni avec corne rotative pour l’orientation angulaire

    Caractéristiques et avantages:
    • Tous les modèles de la série HN ont été équipés d'un bornier céramique à cinq positions. Tous les HP comprennent un transformateur intégré pour fonctionner sur des lignes de 100 V ou 70 V afin de minimiser les pertes de puissance du câble. En fonction de la position sur le bornier, différentes puissances disponibles peuvent être sélectionnées pour chaque modèle.