Moniteurs et affichages
Unité d’affichage VLF de montage à distance
Unité d’affichage VLF de montage à distance
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Unité d’affichage VLF à montage à distance conçue pour être utilisée avec la plage de mise au point laser et pour fournir une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA. Les modules d’affichage fournissent une indication en temps réel de l’état d’un détecteur VESDA. Ils disposent d’un affichage graphique à barres verticales à 20 segments, d’un affichage numérique à 2 chiffres, d’un diffuseur sonore audible ainsi que d’indicateurs de suppression d’alarme et de défaut. Ils disposent également de 4 touches à bouton-poussoir pour contrôler le détecteur et le mode d’affichage. Le module d’affichage peut être monté sur un détecteur, un boîtier de montage à distance. Plusieurs affichages peuvent être configurés pour afficher des informations provenant d’un seul détecteur à plusieurs endroits.
Caractéristiques et avantages :- Fournit des rapports d’état immédiats pour une zone VESDA unique
- Permet le contrôle de zone du détecteur VESDA attribué
- LED d’alarme haute intensité
- Option de relais à distance
- Affichage graphique à barres verticales 20 segments
- Indicateurs de seuil d’alarme
- Diffuseur sonore intégré pour avertissement sonore
- Reporting complet des défaillances
- Affichage numérique multimode (par défaut, obscurcissement par la fumée)
- Option de montage encastré
- UL
- ULC
- FM
- LPCB
- VdS
- ActivFire