Alimentations électriques
Alimentation Q.PS-PEL-240x
Les blocs d’alimentation Q.PS-PEL-240x sont des blocs d’alimentation 24 V CC avec une tension de sortie stabilisée et réglable et qui sont protégés électriquement contre les surcharges et les courts-circuits.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les alimentations Q.PS-PEL-240x sont des alimentations à découpage primaires monophasées qui peuvent tolérer une large plage de tension d'alimentation et se distinguent par leur profil plat idéal pour le montage dans des panneaux de commande pour les contrôles de bâtiments et d'automatisation. Disponibles en boîtiers de montage sur rail DIN 1,3 A et 4 A, toutes les unités disposent d’une protection contre les surtensions et les courts-circuits. Les sorties des unités sont connectées en parallèle, leurs tensions de sortie doivent être ajustées à la même valeur (± 100 mV). Les impédances des unités au point étoile doivent être égales.
Caractéristiques et avantages:- Sortie d’alimentation DEL OK
- Connexion en parallèle possible
- Système de connecteur à ressort
- Montage sur rail DIN
- EN61558-2-17,
- EN60950 (SELV)
- CEM EN61204
- UL cURus, cULus
- GL GL, Germanischer Lloyd