/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux de contrôle des accès

    Tema Voyager Compact

    Discontinué

    Terminal de contrôle d'accès et de gestion du temps, des présences et des accès innovant et élégant

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le Tema-Voyager Compact de Honeywell offre efficacité et style aux entreprises qui souhaitent une solution de contrôle d'accès et de gestion du temps et des présences facile à gérer.

    Caractéristiques et avantages:
    • Dispositif autonome : l'intelligence et la mémoire intégrées permettent au terminal d'accorder/refuser l'accès de manière autonome, sans avoir besoin d'être connecté à un contrôleur.
    • Capacité de lecture multi-technologie – compatible avec les informations d'identification mobiles, de proximité et de carte à puce
    • Pavé numérique et navigateur rétroéclairés
    • Écran graphique couleur : ¼ VGA, 3,5 pouces
    • Conception compacte : 163 mm x 103 mm x 40 mm
    • Connexion simplifiée via POE
    • Caractéristiques inviolables :
    • – Anti-ouverture entre lecteur et support
    • – Anti-suppression
    • Adapté aux environnements externes (IP65)
    • L'interface peut être localisée dans n'importe quelle langue occidentale ou orientale - prend en charge jusqu'à 4 langues par appareil
    Certificats:
    • CE
    • FCC Partie 15 Sous-partie B