/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’accès et d’éclairage

    Module de porte

    Discontinué

    Module de porte

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La périphérie complète de la porte est câblée sur le module de porte. Le module de porte est un module de bus qui communique avec l’ACS-8 via une interface RS-485 intégrée.

    L’ACS-8 contient les droits de contrôle d’accès et prend les décisions. Associé à IQ Multi-access (à partir de V3), un module de porte peut commander une ou deux portes, selon les besoins.

    Les lecteurs Wiegand peuvent également être connectés au module de porte. Cela nécessite IQMA à partir de la V.12.

    Caractéristiques et avantages :
    • 2 lecteurs horloge/données
    • Contact d’ouverture pour 1 ou 2 portes
    • Touche de gâche de porte pour 1 ou 2 portes
    • Contact de retour pour 1 ou 2 portes
    • 2 relais + sortie semi-conducteur programmable comme relais de porte pour 1 ou 2 portes