/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’accès et d’éclairage

    Serrure sans fil Escutcheon E100 Aperio

    Discontinué

    Le modèle Escutcheon E100 Aperio est une serrure sans fil avec contrôle d’accès qui communique presque instantanément avec la nouvelle plateforme V3, idéale pour les organisations qui cherchent à augmenter les vitesses de déverrouillage

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les verrous sans fil E100 Aperio Escutcheon représentent la nouvelle génération de verrous alimentés par batterie, qui intègrent des composants électroniques plus puissants et garantissent des temps de réponse plus rapides. La performance est renforcée sans sacrifier l’efficacité énergétique de pointe Aperio®. Avec des verrous sans fil exécutés sur la plateforme V3, les portes d’entrée très fréquemment utilisées fonctionnent pendant deux ans avec une batterie standard. Elles se chargent de l’ouverture à distance avec des impulsions de cinq secondes pour une communication entre le verrou Aperio® et le système de contrôle d’accès, et ce tout au long de l’autonomie de la batterie. Avec une gamme complète de verrous couvrant presque tous les styles de porte et d’ouverture, il n’y a aucune raison de retarder la mise à niveau vers un contrôle d’accès sans fil plus rapide avec Aperio® V3.

    Caractéristiques et avantages:
    • Communication de pulsation : 5-10 secondes
    • Fonctions d’ouverture de porte à distance
    • Prise en charge de multiples technologies RFID haute fréquence et de l’accès mobile Seos
    • Nouveau système électronique puissant avec interface USB
    • Performances accrues de la batterie
    Certificats::
    • CE