/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Interface Serial net® (SEI2)

    Discontinué

    L’interface série Essernet® (SEI2) est utilisée pour connecter les centrales d’alarme incendie ESSER 800x, IQ8Control et le contrôle FlexES à des systèmes externes prenant en charge l’EDP (protocole de données ESSER).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’interface série Essernet® (SEI2) est utilisée pour connecter les centrales d’alarme incendie ESSER 800x, IQ8Control et le contrôle FlexES à des systèmes externes prenant en charge l’EDP (protocole de données ESSER). En fonction de l’application souhaitée, la connexion s’effectue via l’interface TTY ou RS232/485. Les systèmes avec transmission de données bidirectionnelle ont des installations de contrôle à distance supplémentaires. Grâce au module essernet®, le SEI2 peut être intégré en tant qu’unité indépendante dans un réseau essernet®.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Overall Width
      • 270 millimetre
    • Overall Height
      • 221 millimetre
    • Overall Depth
      • 75 millimetre
    • For Use With
      • Fire Alarm Control Panel
    • Enclosure Type
      • ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Overall Width
      • 270 millimetre
    • Overall Height
      • 221 millimetre
    • Overall Depth
      • 75 millimetre
    • For Use With
      • Fire Alarm Control Panel
    • Enclosure Type
      • ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0
    • Brand : ESSER
    • Overall Width : 270 millimetre
    • Overall Height : 221 millimetre
    • Overall Depth : 75 millimetre
    • For Use With : Fire Alarm Control Panel
    • Enclosure Type : ABS Plastic, 10% Glass Fibre Reinforced, V-0