/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Cartes de l’interface

    Module avec interface M4-TTY

    Discontinué

    Le module avec interface prédéfinie M4-TTY et 3,3 VDC avec 20 Ma .

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module avec interface prédéfinie M4-TTY et 3,3 VDC avec 20 Ma .