/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux Web

    Contrôleur Web programmable PCD7

    Les contrôleurs Web programmables PCD7.D4 combinent un contrôleur Web et un serveur d’automatisation ainsi que des fonctions de contrôle et de gestion dans un seul appareil.

    Aperçu

    Les contrôleurs Web programmables PCD7.D4 combinent un contrôleur Web et un serveur d’automatisation ainsi que des fonctions de contrôle et de gestion dans un seul appareil. Grâce au serveur d’automatisation intégré, les grandes ressources de stockage et les multiples possibilités de communication, ce contrôleur s’intègre parfaitement en tant que station de gestion et concentrateur de données. Le contrôleur Web MB programmable de 12 po dispose d’un affichage couleur TFT de grande qualité avec une résolution SVGA (800 Ã ; 600 pixels), un rétro-éclairage à DEL,

    et un écran tactile laminé équipé d’une technologie à cinq fils.

    Caractéristiques et avantages:
    • Affichage couleur avec résolution SVGA
    • Serveur d’automatisation intégré
    • Ressources de stockage importantes
    • Technologie de micro-navigateur
    Certificats::
    • IP65
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC