/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux Web

    Contrôleur Web PCD7 7 po.

    Discontinué

    Les contrôleurs Web PCD7 de 7 po disposent d’un affichage TFT haute qualité et d’un rétro-éclairage DEL longue durée. Ils sont conçus pour une utilisation en extérieur avec une plage de température de fonctionnement entre 20 °C et +70 °C.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs Web PCD7 de 7,0 po sont équipés d’un affichage TFT de grande qualité et d’un rétro-éclairage DEL à durée de vie plus longue. Ces contrôleurs sont conçus pour une utilisation dans des environnements extérieurs avec une plage de température de fonctionnement comprise entre 20 °C et +70 °C. L’application utilisateur créée pour ce contrôleur avec un format grand écran est capable de remplir complètement l’affichage. La puissante unité centrale de traitement basée sur la plate-forme ST-3 fournit des temps de réponse et de chargement rapides. En plus d’un port USB, un port Ethernet est standard sur l’appareil.

    Caractéristiques et avantages:
    • Voyants avec rétroéclairage, contraste réglable
    • Interface Ethernet
    • WVGA 800x480 pixels avec écran tactile résistant
    • Technologie TFT
    Certificats::
    • Confirmé UE
    • CE