/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Panneaux Web

    Contrôleur Web PCD7

    Les contrôleurs Web PCD7 disposent d’un écran tactile TFT haute qualité avec résolution VGA. Ils sont disponibles dans différents types, tels que les contrôleurs Web de gestion d’énergie, les micro-navigateurs et les contrôleurs Web programmables.

    Aperçu

    Les contrôleurs Web PCD7 disposent d’un écran tactile TFT de grande qualité avec une résolution VGA. Ces contrôleurs sont disponibles dans différents types, tels que les contrôleurs Web de gestion d’énergie, les micro-navigateurs et les contrôleurs Web programmables. Une caractéristique spéciale de ce nouveau contrôleur Web est sa petite taille de montage. Le châssis autour de l’affichage est beaucoup plus petit que d’habitude pour les dispositifs de gestion de cette classe. Par conséquent, il dispose d’une zone utile de 10,4 pour les dimensions de montage d’un appareil de 8,4. La partie avant en aluminium de ce nouveau contrôleur Web à micro-navigateur est protégé par une membrane continue pour éviter l’encrassement.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie TFT
    • Résolution VGA
    • Position de montage en mode portrait/paysage
    • Interface utilisateur intégrée avec pages Web préconfigurées
    • Enregistrement des données énergétiques
    • Entrées/sorties intégrées
    Certificats::
    • Confirmé UE
    • CE