knx connected lighting control
CAPTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE
CAPTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE KNX
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le capteur de dioxyde de carbone KNX est un appareil polyvalent conçu pour améliorer la qualité de l'air intérieur et faciliter la surveillance de l'environnement. Ce capteur est doté d'un système d'alarme qui alerte les utilisateurs lorsque les niveaux de CO2 dépassent les seuils de sécurité, ce qui permet d'intervenir rapidement pour atténuer les risques potentiels. De plus, il fournit des informations complètes sur l'environnement intérieur en mesurant non seulement les niveaux de CO2, mais aussi la température et l'humidité. Cette capacité à multiples facettes garantit que les utilisateurs peuvent maintenir une qualité de l'air et un confort optimaux dans les espaces intérieurs, favorisant ainsi la santé et le bien-être en général.
Caractéristiques et avantages:- Les caractéristiques et les avantages du capteur de CO2
- 1. Fonction : La principale caractéristique mise en évidence est la fonction d'alarme, qui alerte les utilisateurs de conditions spécifiques ou de changements liés à la surveillance de l'environnement.
- Température et humidité : Cette section décrit les capacités des capteurs internes, qui mesurent la température, l'humidité et les niveaux de CO2. Il indique que l'appareil fournit une sortie d'humidité relative et de niveau de CO2 et qu'il prend en charge à la fois les fonctionnalités de contrôle par paliers et de contrôle proportionnel-intégral (PI) pour la régulation du CO2.
- Système à 2 ou 4 tuyaux : Le contrôleur prend en charge différents modes de contrôle du chauffage et du refroidissement dans des configurations de système à 2 et 4 tubes. Il utilise un algorithme logique de température qui permet à la fois un contrôle en 2 points et un contrôle PI, facilitant le contrôle automatique du ventilateur pour une meilleure gestion du CVC.
- Température NTC : L'appareil est équipé de deux interfaces d'entrée externes qui peuvent être utilisées pour surveiller la détection de contact sec (comme des interrupteurs ou des capteurs) ou pour détecter la température NTC.
- Données KNX : Cette section met l'accent sur la prise en charge de KNX Data Secure, garantissant la sécurité des données au sein du réseau. De plus, il note la compatibilité avec la conception standard du système européen de 55 mm, suggérant une flexibilité d'installation et d'intégration avec les systèmes existants.
- CE, RoHS, KNX