/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôle de l'éclairage connecté KNX

    PASSERELLE DALI NORME DALI 2.0

    KNX DALI - 2 PASSERELLES

    Aperçu

    Le système de contrôle de l'éclairage DALI dispose d'une ou deux voies de sortie qui peuvent gérer jusqu'à 64 appareils DALI par canal. Chaque appareil permet un contrôle individuel de la commutation, de la gradation, de la luminosité et des paramètres de couleur. Il prend en charge plusieurs types d'appareils, notamment DT6 pour la gradation LED, DT8 pour le contrôle des couleurs (RGB, RGBW, XY et température) et les lampes à batterie autonomes DT1. Cette polyvalence permet aux utilisateurs de créer des solutions d'éclairage sur mesure qui s'adaptent à une variété de fonctions et de préférences, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et l'expérience utilisateur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Les caractéristiques et les avantages du système de contrôle de l'éclairage DALI :
    • Canaux de sortie et types d'appareils : Le système offre un ou deux canaux de sortie, chacun capable de gérer jusqu'à 64 appareils DALI. Chaque appareil permet des opérations individuelles, notamment la commutation, la gradation, le réglage des niveaux de luminosité et le contrôle des couleurs. Il prend en charge plusieurs types d'appareils tels que DT6 pour la gradation LED, DT8 pour le contrôle des couleurs, RVB, RGBW, XY Color et les lampes à batterie autonomes DT1.
    • Contrôle de groupe : les utilisateurs peuvent créer jusqu'à 16 groupes différents pour chaque canal, en attribuant des appareils DALI à ces groupes via l'application de configuration des appareils (DCA). Cela permet un contrôle centralisé de la commutation, de la gradation et des paramètres de couleur pour chaque groupe.
    • Surveillance et sécurité : Le système comprend des capacités de surveillance de la tension et du courant du bus DALI et de l'état de tout court-circuit sur le bus DALI. De plus, il prend en charge la fonction KNX Data Secure, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité.
    • Capteur DALI : Pour chaque canal, le système peut utiliser 8 capteurs DALI pour permettre le contrôle par détection de mouvement et de luminosité. Les utilisateurs peuvent rappeler des scènes de groupe ou des scènes globales dans les canaux DALI via des scènes KNX. Chaque canal peut accéder à 16 scènes DALI différentes, et les configurations de luminosité sont gérées par le DCA.
    • Contrôle de diffusion et mode de fonctionnement : Le système permet le contrôle de diffusion, y compris les opérations de commutation, de luminosité, de température de couleur et de contrôle des couleurs pour tous les appareils DALI sur un canal. Différents modes de fonctionnement sont pris en charge, tels que le mode normal, le mode normal/nuit, le mode escalier, le mode permanent et le mode de rodage. Il existe des modèles de comportement pour les actions de groupe et ECG qui peuvent être définis à l'aide du DCA. Les utilisateurs peuvent également envoyer des mises à jour d'état pour la commutation, la luminosité et les états de fonctionnement. Enfin, le système inclut la détection des défauts pour les lampes et les ballasts dans la configuration DALI.
    Certificats:
    • CE, RoHS, KNX