Contrôle de l'éclairage connecté KNX
ÉCRAN TACTILE KNX 10,1"
ÉCRAN TACTILE KNX 10,1"
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L'écran tactile KNX est doté d'un écran tactile couleur MIPI de 10,1 pouces avec une résolution de 1280×800, offrant des visuels clairs. Il est équipé de 4 microphones, de deux haut-parleurs et de deux ports réseau (ETH0 avec PoE 48V pour l'interphone vidéo et ETH1 pour le réseau externe). Les options de connectivité incluent le WiFi, le Bluetooth et l'Ethernet.
Caractéristiques et avantages:- Avec compatibilité SIP intercom et capacité d'intégration du protocole RTSP de la caméra IP. Cela inclut la commande vocale via Alexa et Google Home.
- CE, RoHS, KNX