/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôle de l'éclairage connecté KNX

    CAPTEUR À MICRO-ONDES

    CAPTEUR MICRO-ONDES KNX

    Aperçu

    Le capteur de présence KNX utilise la technologie de pointe Microwave Flush qui fonctionne à une fréquence de 24 GHz, ce qui lui permet de différencier avec précision les différents niveaux de mouvement. Cela inclut la capacité de reconnaître l'activité typique, le mouvement subtil et la présence immobile avec une précision exceptionnelle. Cette fonctionnalité avancée est essentielle pour une détection fiable de l'occupation humaine, qui non seulement prend en charge les opérations économes en énergie en garantissant que les systèmes d'éclairage et de CVC ne sont activés qu'en cas de besoin, mais améliore également les systèmes de sécurité en fournissant des données en temps réel sur l'état de l'occupation. Cette double fonctionnalité fait du capteur de présence KNX un composant essentiel dans les applications modernes de bâtiments intelligents qui privilégient à la fois l'efficacité et la sécurité.

    Caractéristiques et avantages:
    • CAPTEURS DE PRÉSENCE KNX
    • Capteurs intégrés :
    • Capteurs de température et d'humidité
    • Fonctions RTC :
    • Fonctions pour les systèmes de chauffage/refroidissement
    • Prise en charge d'un chauffage/refroidissement supplémentaire
    • Fonctions logiques :
    • Fonctions de groupe de scènes
    • SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE
    • Capteurs internes :
    • Capteur de température
    • Capteur d'humidité
    • Capteur de CO2
    • Sorties:
    • Niveau d'humidité relative de sortie
    • Niveau de CO2 émis
    • Gestion du CO2 :
    • Régulateur de CO2 avec prise en charge du contrôle par paliers et du contrôle PI
    • CONTRÔLE DES CAPTEURS DE PRÉSENCE KNX
    • Contrôle de l'éclairage :
    • Contrôle constant de l'éclairage
    • Sorties de contrôle de présence :
    • Jusqu'à 4 sorties de contrôle de présence, le premier canal ayant 3 niveaux de contrôle
    • Modes de fonctionnement :
    • Mode automatique
    • Mode semi-automatique
    • Capteur de luminosité intégré :
    • Contrôle la lumière en fonction des seuils de luminosité
    • Contrôle logique avec signal de présence
    • Télégramme de contrôle de présence :
    • Télégramme individuel basé sur le jour/la nuit
    • TECHNOLOGIE DE DÉTECTION
    • Détection de mouvement :
    • Fait la différence entre un mouvement normal, un mouvement minuscule et une présence statique à l'aide de la technologie de détection par micro-ondes 24 GHz
    • Sensibilité :Sensibilité configurable réglable par jour/nuit
    • Modes de travail : Mode client/serveur
    Certificats:
    • CE, RoHS, KNX