Contrôle de l'éclairage connecté KNX
BOUTON-POUSSOIR KNX Finition en verre
KNX PUSH Button Finition en verre 4/6/8 plis
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le bouton-poussoir KNX est disponible en deux modèles distincts pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Le premier modèle est le bouton 2/4, qui dispose d'un écran LCD couleur de 0,96 pouce avec une résolution de 160x80 pixels, offrant un retour visuel clair et efficace. Le deuxième modèle, conçu pour un contrôle plus étendu, est la configuration à 6 boutons, équipée d'un écran LCD couleur légèrement plus petit de 0,85 pouce qui a une résolution de 128x80 pixels. Les deux modèles intègrent une gamme de fonctionnalités, notamment des capacités de commutation et de gradation, le contrôle des stores et des commandes avancées RGB, RGBW et de température de couleur. De plus, ils sont équipés de capteurs de température intégrés, d'une sortie logique et d'options de contrôle de scène. Pour améliorer la sécurité des communications domestiques intelligentes, les deux modèles prennent en charge KNX Data Secure, garantissant une protection robuste des systèmes et des données des utilisateurs.
Caractéristiques et avantages:- ZONE D'AFFICHAGE
- Configuration des boutons 2/4 :
- Taille de l'écran : 0,96 pouce LCD couleur
- Résolution : 160 x 80
- Configuration à 6 boutons :
- Taille de l'écran : 0,85 pouce LCD couleur
- Résolution : 128 x 80
- SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE
- Prise en charge de KNX Data Secure
- COMMANDES À BOUTON-POUSSOIR KNX
- Contrôle des stores
- Contrôle de scène
- Contrôle de la température RVB, RGBW et couleur
- Mode de retard
- Sortie logique et sortie de groupe de scènes
- CAPTEURS À BOUTON-POUSSOIR KNX
- Capteur de température intégré
- Fonction d'indication LED RVB
- Commutation et gradation
- Registre à décalage
- Opérations multiples
- CE, RoHS, KNX