Contrôle de l'éclairage connecté KNX
BOUTON-POUSSOIR KNX Finition métallique
BOUTON-POUSSOIR KNX Finition métallique 4/6/8 plis
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le capteur à bouton-poussoir KNX à 4, 6 ou 8 boutons intègre des fonctions de contrôle essentielles telles que l'interrupteur, la gradation, l'éclairage RGB/RGBW, le contrôle de la température de couleur, le store, la scène, l'émetteur de valeur, le registre à décalage, les opérations multiples, le mode de retard, le mode de fonctionnement RTC et l'envoi de chaînes. Il dispose également d'un capteur de température intégré pour la détection locale de la température ambiante et prend en charge l'indication RVB.
Caractéristiques et avantages:- CONTRÔLES
- Contrôle des stores
- Contrôle de scène
- Contrôle de la température RVB, RGBW et couleur
- SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE
- Prise en charge de KNX Data Secure
- CAPTEURS À BOUTON-POUSSOIR KNX
- Capteur de température intégré
- Sortie logique et sortie de groupe de scènes
- Fonction d'indication LED RVB
- MODE BOUTON-POUSSOIR KNX
- Mode de retard
- Envoyer le mode de fonctionnement RTC
- Fonctionnement multiple
- Commutation et gradation
- Registre à décalage
- CE, RoHS, KNX