/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtes de raccordement

    Boîte de terminaison PCD7

    Les boîtes de raccordement PCD7 sont une alimentation isolée électriquement qui fournit une tension de polarisation au potentiel de décharge nécessaire pour les lignes de signal D et /D.

    Aperçu

    La boîte de raccordement PCD7 est conforme à la norme RS-485 demandant que le bus soit terminé. La thermistance d’extrémité est fixée à 120, ce qui est identique à la valeur par défaut du PCD7.T160. Ce module très simple est utilisé pour terminer correctement le réseau et appliquer une tension de polarisation aux lignes de signal avec une alimentation isolée électriquement et le potentiel de décharge correct.

    Caractéristiques et avantages:
    • f Boîtier de 17,5 mm (identique à l’ALD)
    • f 230 VAC +15 %/20 % pour PDC7.T161
    • f 24 VAC / CC 15 %/+15 % pour PDC7.T162
    • f Consommation électrique 0,4 W max
    • f Alimentation isolée
    • f Thermistance à extrémité fixe de 120
    • f Voyant DEL de mise sous tension
    Certificats::
    • DNV-GL : Numéro de certificat : MRA0000030
    • ABS : Numéro de certificat : 16-HG1524880-PDA
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC