/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Systèmes pour plancher surélevé

    Interact Underfloor Power Powertrack

    Discontinué

    Interact Underfloor Power Powertracks are a range of products that provide access to power and data in underfloor applications.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Interact Underfloor Power Powertracks are a range of products that provide access to power and data in underfloor applications. Available in various lengths and power system configurations to meet different installation requirements

    Features & Benefits:
    • Strong, Rigid but Lightweight Design - Enables greater spans between fixing brackets for quick and easy installation
    • Key Coded and Colour Coded Tap-Offs - Provides mechanical protection against cross pole contamination
    • Compiles With Wiring Regulations - Complies with both the requirements of BS EN 61534 and BS 7671:2018 IET Wiring Regulations (18th Edition)
    • 5 Year Guarantee
    Certifications:
    • BSEN61534-1:2011
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • MK Electric

    Autres

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric