/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Connecteurs

    Connecteur enfichable

    Discontinué

    Le connecteur enfichable convient aux interrupteurs de pression et de température de la série 200 qui sont équipés d’un micro switch. Le connecteur est fourni avec une indication de position via des voyants.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le connecteur enfichable convient aux interrupteurs de pression et de température de la série 200 qui sont équipés d’un micro switch. Le connecteur est fourni avec une indication de position via des voyants.