/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Boîtes de raccordement

    COMPACTA insulation cans

    Discontinué

    Insulating box flame retardant according to VDE 0606, diameter 50 mm, halogen-free

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Space-saving elegance for many areas. Limited installation options in the area of furniture installation often leave

    Here special products are required,

    which can be mounted perfectly in the smallest of spaces. Honeywell PEHA offers with

    its installation program COMPACTA a complete product range

    of switches, sockets and special items, which are

    Accents.

    Features & Benefits:
    • space-saving
    • good quality
    • unlimited installation possibilities
    • Applications in: Built-in Cabinets, Caravans & Motorhomes, Shipbuilding
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • PEHA

    Autres

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA