/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Plaques murale

    MK Dimensions BRZB Connection Unit Frontplates

    Discontinué

    1 Gang 13A Connection Unit Frontplate

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    MK Dimensions BRZB Connection Unit Frontplates are Brass metal frontplates which come with a black polycarbonate surround.

    Features & Benefits:
    • MK Dimensions BRZB Connection Unit Frontplates are Brass metal frontplates which come with a black polycarbonate surround.
    • They are clipped onto a MK Dimensions module post installation to give a complete product solution.
    Certifications:
    • Made from a high grade polycarbonate
    • Contains high quality metal decorative insert
    • Securely clips onto MK Dimensions Module
    • 20 year guarantee
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • MK Electric

    Autres

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric