/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Plaques murale

    MK Dimensions BSSW Switch and Grid Frontplates

    Discontinué

    1 Gang Switch / 1 Module Grid Frontplate

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    MK Dimensions BSSW Switch and Grid Frontplates are Brushed Stainless Steel metal frontplates which come with a white polycarbonate surround

    Features & Benefits:
    • MK Dimensions BSSW Switch and Grid Frontplates are Brushed Stainless Steel metal frontplates which come with a white polycarbonate surround.
    • They are clipped onto a MK Dimensions Module post installation to give a complete product solution
    Certifications:
    • Made from a high grade polycarbonate
    • Contains high quality metal decorative insert
    • Securely clips onto MK Dimensions Module
    • 20 year guarantee
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • MK Electric

    Autres

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric