/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    HDMI

    Logic Plus™ HDMI Modules

    Discontinué

    Logic Plus™ HDMI modules provide a connection for use with High Definition Multimedia Interface cabling.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Logic Plus™ HDMI modules provide a connection for use with High Definition Multimedia Interface cabling. Modules come in a variety of colours to compliment the MK Wiring Device portfolios. All modules are standard two euro modules size - 50 x 50mm.

    Features & Benefits:
    • 10 year guarantee.
    • Available in different colours to compliment the MK Wiring Device portfolios.
    • 25 x 50mm one module size.
    • Front fixing facilitates easy exchange of modules.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • MK Electric

    Autres

    • Brand
      • MK Electric
    • Brand : MK Electric