/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Prises non normalisées

    Through-Type Two Hole Antenna Socket

    The Peha’s two hole antenna sockets are used for antennas, BK and satellite receiver devices. These work on a frequency range of 4-2400MHz.

    Aperçu

    The Peha’s two hole antenna sockets are used for antennas, BK and satellite receiver devices. These work on a frequency range of 4-2400MHz.

    Features & Benefits:
    • Fast and easy installation
    • Frequency range of 4-2400MHz
    Certifications:
    • EMV protection class A
    • WISI DB 07
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • PEHA
    • Special Features
      • Aerial Socket 2-Hole Box Millimeter-PRD
    • Product Type
      • Socket Degrees Celsius

    Autres

    • Brand
      • PEHA
    • Special Features
      • Aerial Socket 2-Hole Box Millimeter-PRD
    • Product Type
      • Socket Degrees Celsius
    • Brand : PEHA
    • Special Features : Aerial Socket 2-Hole Box Millimeter-PRD
    • Product Type : Socket Degrees Celsius