/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs à clé et carte clé

    Commutateur à clé unipolaire pour dispositifs d’activation

    Discontinué

    Commutateur à clé unipolaire pour dispositifs d’activation

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La nouvelle game améliorée de commutateurs à clé unipolaire KAC offre des solutions de commutation pour de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés pour la détection d’incendie ou de fumée, la sécurité, les systèmes d’extinction et de nombreuses autres applications spécialisées. C’est une plateforme de contrôle d’accès robuste qui comprend un boîtier principal et une plaque-béquille. Il est monté sur la plaque qui s’encliquette simplement dans le boîtier principal et est inamovible grâce aux vis de fixation. Tous les commutateurs à clé sont fournis avec 2 clés robustes.

    Caractéristiques et avantages :
    • Accès au câble facile
    • Montage en surface pour toutes les applications
    • Clé bloquée dans une position ou amovible dans toutes les positions
    • Disponible en rouge et dans une variété d’autres couleurs : vert, blanc, jaune, bleu et orange
    • La fiabilité et la qualité mondialement reconnues de KAC
    • Clé et barillet rigoureusement testés, robustes et à longue durée de vie
    • Écrou de blocage et rondelle/entrée de clé sur le barillet pour empêcher la rotation du barillet par l’arrière
    • Grande tolérance de températures
    Certifications :
    • Pour RoHS
    • DEEE
    • REACH
    Caractéristiques

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS