/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs à clé et carte clé

    Commutateur à clé à double pôle

    Discontinué

    Commutateur à clé à double pôle

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La nouvelle gamme améliorée de commutateurs à clé KAC offre des solutions de commutation pour un large éventail d’applications. Ils peuvent être utilisés pour la détection d’incendie ou de fumée, la sécurité, les systèmes d’extinction et de nombreuses autres applications spécialisées.

    Caractéristiques et avantages :
    • Accès simple aux câbles et montage en surface pour toutes les applications
    • Commutateurs à clé à 2 et 3 positions
    • Large gamme de marquages fonctionnels
    • Disponible en rouge et dans une variété d’autres couleurs en fonction du volume : vert, blanc, jaune, bleu et orange
    • Clé et barillet rigoureusement testés, robustes et à longue durée de vie
    • La fiabilité et la qualité mondialement reconnues de KAC
    • Garantie de 3 ans
    Certifications :
    • RoHS
    • DEEE et REACH
    Caractéristiques

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth
      • 32 millimetre
    • Material
      • ABS

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth
      • 32 millimetre
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth : 32 millimetre
    • Material : ABS