/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs à clé et carte clé

    Commutateur à clé KAC SP

    Discontinué

    Commutateur à clé KAC SP

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La gamme de commutateurs à clé unipolaires KAC est fabriquée en ABS et est disponible dans une gamme de couleurs et de marquages de fonctions. La nouvelle game améliorée de commutateurs à clé unipolaire KAC offre des solutions de commutation pour de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés pour la détection d’incendie ou de fumée, la sécurité, les systèmes d’extinction et de nombreuses autres applications spécialisées.

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation plus rapide
    • Coûts de vie réduits
    • Installation flexible
    • Excellentes performances du système
    Certifications :
    • IP24
    Caractéristiques

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS