/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Commutateurs à clé et carte clé

    Keyswitch gamme KSxS

    Discontinué

    Les déclencheurs manuels Keyswitch sont la nouvelle gamme améliorée de dispositifs unipol. de KAC offrant des solutions de commutation pour multiples applications : incendie, sécurité, ventilation de fumée, systèmes d’extinction et autres.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les déclencheurs manuels de Keyswitch ont une tolérance de température élargie. Il s'agit d'un dispositif de commutation robuste qui comprend un boîtier principal et une plaque écusson. Il est monté sur la plaque qui s'encliquette simplement dans le boîtier principal et est inamovible grâce aux vis de fixation. Tous les commutateurs à clé sont fournis avec 2 clés solides. Il possède de nombreuses applications telles que l’incendie, la sécurité, la présence de fumée, les systèmes d’extinction et de nombreuses autres applications spécialisées.

    Équipements et avantages :
    • Accès simple aux câbles
    • Montage en surface pour toutes les applications
    • Testé rigoureusement
    • Clé et barillet solides et durables
    • Rondelle/clavier à écrou
    • de blocage &avant inviolable sur le barillet
    • Grande tolérance à la température
    • Clé bloquée en position ou amovible dans toutes les positions
    • Garantie de 3 ans
    Certifications :
    • Approuvé par RoHS, certifié DEEE & REACH
    • EN54 Partie 11
    • Certifié LPCB BS5839 Partie 2
    Caractéristiques

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth
      • 32 millimetre
    • Material
      • ABS

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth
      • 32 millimetre
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|Morley-IAS|System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth : 32 millimetre
    • Material : ABS