/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs à clé et carte clé

    D/Pole-Clé Captive System Sensor

    Discontinué

    D/Pole-Clé Captive System Sensor

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les dispositifs de commutation à clé fournissent des solutions de commutation pour une large gamme d’applications. La nouvelle game améliorée de commutateurs à clé KAC offrent des solutions de commutation pour de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés pour la détection d’incendie ou de fumée, la sécurité, les systèmes d’extinction et de nombreuses autres applications spécialisées.

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation plus rapide
    • Coûts de vie réduits
    • Installation flexible
    • Excellentes performances du système
    Certifications :
    • RoHS
    • DEEE
    • REACH
    Caractéristiques

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Autres

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS