/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Commutateurs muraux

    Blenze Pro One Way Switch

    Blenze Pro One Way Switch

    Aperçu

    Blenze Pro One Way Switch

    Features & Benefits:
    •  Complies to IS 3854: 97  Antibac as per JIS Z 2801(only SCW color)  Smooth & silky matte finish  Ergonomic Design  Easy installation / removal of module due to the snap fit feature  Fire retardant at 9600C.  Resistant against ageing and humidity  UV Stabilized  RoHS Complian