/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Récepteurs

    Récepteur encastré EASYCLICK EnOcean

    Discontinué

    Récepteur encastré EASYCLICK EnOcean

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Une variété d’applications inégalée. Easyclickpro s’appuie sur une technologie de pointe : des émetteurs qui génèrent

    une impulsion électrique rien qu’avec une légère pression des doigts et

    sans aucune source d’alimentation ! Cette énergie est générée sur la fréquence 868 MHz sans interférence,

    un signal radio utilisé par divers produits et appareils

    tels que les sources lumineuses, les stores ou les volets roulants motorisés. Pour cela

    les appareils ne sont équipés que de récepteurs.

    Caractéristiques et avantages :
    • Capteur solaire / Capteur crépusculaire / Capteur de vent / Capteur de pluie
    • 4 positions HAUT/BAS possibles pour les scènes lumineuses
    • Protection de verrouillage avec contact de fenêtre / poignée de fenêtre
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • PEHA

    Autres

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA