/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Amplificateurs bidirectionnels

    480W Power Amp

    480W Power Amp

    Aperçu

    HN-IA480 is a high efficient Power/Booster amplifier provides audio signal amplification for public address and voice alarm system, It is reliable,efficient and light in weight

    Features &- Benefits:
    • Mains power supply180~250 Volts AC | 50 Hz
    • Amplifier topologyClass D >-90% efficiency
    • THD + N @ 1 KHz0.1%
    • Signal input / OutputUnbalanced Line in - LineOut| 100 V signal input
    • Frequency response70 Hz to 20 KHz
    • SNR (dB)102
    • Dynamic range93dB
    • Power Output480 watts | 100 Volt speaker output - Phoenix connector
    • Damping factor @ 8 Ohm300
    • Dimension (mm)95.2 H x 431.8 W x 304.8 D
    • Operating Temperature &- Humidity-10°c to 50°c @ 90% relative humidity (non condensing)
    • CertificationsCE Complied
    • Weight5.20 Kg
    • CoolingForced Air cooling with Fan
    • ProtectionOutput Short-circuit | Thermal shut-down
    • Power Requirements700 VA
    Certifications:
    • CE Approved