/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Pupitres d’appel

    HMC-2000 Call Station

    HMC-2000 Call Station are call stations for the INTEVIO system which allows user to deliver live paging and trigger background music, service broadcast or emergency broadcast to the selected speaker groups.

    Aperçu

    HMC-2000 Call Station are call stations for the INTEVIO system which allows user to deliver live paging and trigger background music, service broadcast or emergency broadcast to the selected speaker groups.

    Features & Benefits:
    • 8 freely programmable buttons
    Certifications:
    • CB
    • CE