/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Combinés et téléphones

    DVC Series Firefighter's Telephone Handset

    The NotifierR's DVC series brings Firefighter's Telephone Handsets which are a part of Digital Voice Command (DVC) and are used when the DVC is mounted with CA-2 , two tier chassis.

    Aperçu

    NotifierR by Honeywell has introduced full featured Audio Command Centre and the Digital Voice Command forms the heart of the Audio Command Centre with a powerful digital audio processor, an eventdriven audio message generator, and a router.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER