Combinés et téléphones
Téléphone du pompier FirstCommand
Le FirstCommand NFC-FFT de Notifier est un système téléphonique de pompiers qui fournit des communications sécurisées et fiables aux pompiers. Ce système autonome est capable d'annoncer et de contrôler les combinés téléphoniques locaux et distants.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
FirstCommand NFC-FFT de Notifier est un système téléphonique de pompiers qui fournit des communications sécurisées et fiables aux pompiers. Ce système autonome est capable d'annoncer et de contrôler les combinés téléphoniques locaux et distants. Il comprend un écran intégré et un clavier qui fournissent une indication de l'activation du téléphone ainsi que les conditions de problème correspondantes.
Caractéristiques et avantages :- Prend en charge jusqu'à 24 prises téléphoniques N-FPJ
- Auto-programmation intégrée
- Circuit téléphonique supervisé avec affichage LED d'état du système
- complet 4.7KO
- Le circuit SLC intégré peut être câblé pour une configuration de classe A (Type 6 ou Type 7) ou de classe B (Type 4)
- Affichage LED d'état du système complet
- Prend en charge la supervision de circuit audio de prise multi-téléphone
- Certifié pour les applications sismiques
- Relais de panne système intégré forme C
- Permet le fonctionnement simultané de jusqu'à 10 combinés distants Fire Fighter
- CBC 2007 (sismique)
- CSFM : 6912-0028:0268
- FDNY : COA n°6163
- IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000 (sismique)
- UL 864
- Homologué UL : S635
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER