/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinés et téléphones

    Panneau principal Network 16

    Panneau principal Network 16

    Aperçu

    Le système Network 16 d’Honeywell est un système numérique en boucle comprenant le panneau principal, les unités d’échange réseau et les types numériques A et B. Le Network 16 est conçu pour garantir la simplicité de l’expansion future, un maximum de 16 bornes d’appel de différents types peuvent être contrôlées à partir d’un seul panneau principal. Le câblage en boucle garantit que le système est tolérant aux pannes grâce à l’utilisation d’isolateurs de court-circuit, tandis que la surveillance continue des défaillances garantit une haute disponibilité. Le système utilise la transmission audio numérique pour maintenir la qualité et l’intelligibilité audio.

    Caractéristiques et avantages :
    • Jusqu’à 16 bornes d’appel par contrôleur
    • Configuration de boucle à 4 cœurs
    • Adressage souple des bornes d’appel
    • Intégration de carte SD