/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Amplificateurs de puissance

    Amplificateur de puissance 4 canaux

    Discontinué

    Amplificateur de puissance 4 canaux

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les amplificateurs de puissance VARIODYN D1 sont utilisés pour le système d’alarme vocale dans les technologies de classe D avec quatre voies de puissance indépendantes, des sorties directes à isolation galvanique de 100 V, des entrées symétriques, une limitation du courant d’appel et un démarrage progressif. Les amplificateurs de puissance sont contrôlés et surveillés par DOM ou Comprio. Quatre ventilateurs intégrés avec contrôle de la vitesse à température régulée.

    Caractéristiques et avantages :
    • Amplificateur de puissance 4 voies
    • Efficacité supérieure à 80 %
    • Contrôle et surveillance par DOM
    • Protection électronique intégrée contre les surcharges thermiques et les courts-circuits à la sortie
    Certifications :
    • EN 54-16