Amplificateurs de puissance
Amplificateur de commande
Le Notifier by Honeywell est un amplificateur audio distribué.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les Notifier FirstCommand de Honeywell sont des amplificateurs intelligents de 50, 100 et 125 watts qui sont utilisés avec le centre de commande d’urgence NFC-50/100(E). Ces amplificateurs audio distribués amplifient un message audio pour la distribution dans une installation lorsqu'une puissance audio supplémentaire est requise. Ils sont conçus comme des unités autonomes et peuvent être installés de manière pratique près d'une zone de protection pour réduire les exigences de câblage pour les sorties de circuit de haut-parleur.
Chaque NFC-50DA(E) est capable de produire une puissance totale de 50 watts et comprend quatre circuits/zones de haut-parleur intégrés, entièrement supervisés. Le NFC125DA(E) est capable de produire une puissance totale de 125 watts avec quatre circuits/zones de haut-parleurs intégrés et entièrement supervisés. Les deux amplificateurs sont évolutifs pour inclure huit circuits de haut-parleur lorsqu'un module NFC-CE4 en option est installé.
Pour les installations nécessitant une capacité de survie, le NFC-50/100DA peut être configuré pour une puissance principale de 50 watts et une puissance de secours de 50 watts, ou principale de 100 watts principale et de secours de 50 watts, il est livré en standard avec huit circuits/zones de haut-parleurs entièrement supervisés.
Toute combinaison de huit, NFC-50DA(E)s, NFC-50/100DAs, ou NFC-125DA(E) peut être connecté au NFC-50/100(E) pour fournir une sortie totale de 1100 watts de puissance audio et jusqu'à 24 sorties de circuit de haut-parleur. Ces amplificateurs audio distribués sont câblés au bus de données et au bus Audio-Riser de la console d'exploitation principale NFC-50/100(E). Ils disposent de leurs propres alimentations avec chargeur de batterie intégré et sont tous deux entièrement supervisés par le NFC-50/100(E) en cas de problème.
Caractéristiques et avantages :- Les unités NFC-50DA(E) et NFC-125DA(E) sont livrées en standard avec quatre zones de circuit de haut-parleur entièrement supervisées intégrées, et sont extensibles à huit circuits lorsqu’un module NFC-CE4 en option est ajouté
- Le NFC-50/100DA comprend huit circuits/zones de haut-parleurs entièrement supervisés intégrés
- Toute combinaison de jusqu’à huit NFC-50DA(E) NFC-50/100DAs, ou NFC-125DA(E) par système peut être utilisé avec le NFC-50/100(E) pour un total de 1 100 watts de puissance audio et 24 sorties de circuit de haut-parleur
- . Le NFC-50/100DA peut être utilisé dans les configurations suivantes : – 50 watts en principal/50 watts de secours – 100 watts en principal/Aucun de secours – 100 watts en principal/50 watts de secours (NFCBDA-BU requis en option)
- Le NFC-50/100DA prend en charge l’utilisation de diffuseurs sonores basse fréquence conformément à la norme UL 464. Reportez-vous au document de compatibilité des appareils n° 15378 pour connaître les appareils compatibles.
- Prend en charge le câblage de classe A (Style Z) et de classe B (Style Y).
- Installation et configuration faciles grâce à un utilitaire de programmation Web intégré sur le NFC-50/100(E)
- UL2572 (systèmes de notification de masse des unités de communication et de commande). UL 864 (alarme vocale d’évacuation d’urgence pour incendie)
- Alimentation intégrée et chargeur de batterie prenant en charge jusqu’à 35AH (Pour les batteries de plus de 18 AH, utilisez le boîtier de batterie BB-26 ou NFS-LBB.)
- Les NFC-50DA(E) et NFC-50/100DA peuvent être sélectionnés sur site pour un fonctionnement de 25 Vrms ou 70 Vrms. NFC-125DA(E) fonctionne à 25 volts
- Armoire robuste et résistante aux rayures.
- homologué UL S635
- CSFM : 7300-0028 :0266
- UL 864
- UL 2572
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER