/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Amplificateurs de puissance

    Amplificateur audio distribué

    Amplificateurs intelligents NFC-50/100DA 50/100 watts utilisés pour l'amplification messages audio, conçus comme unités autonomes, peuvent être installés manière pratique près zone protection pour réduire exigences câblage pour sorties circuit de HP.

    Aperçu

    First Command NFC-50/100DA de Notifier est un amplificateur intelligent de 50 et 100  watts qui est utilisé avec le centre de commande d'urgence NFC-50/100.

    Ces amplificateurs audio distribués amplifient un message audio pour la distribution dans une installation lorsqu'une puissance audio supplémentaire est requise. Ils sont conçus comme des unités autonomes et peuvent être installés de manière pratique près d'une zone de protection afin de réduire les exigences de câblage pour les sorties de circuit de haut-parleur. Pour les applications qui nécessitent une capacité supplémentaire, étendez la puissance totale du système de First Command et la capacité du circuit du haut-parleur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Toute combinaison pour jusqu'à huit NFC-50DAs, NFC-50/100DAs ou NFC-125DAs par système peut être utilisée avec le NFC-50/100 pour un total de 1 100 watts de puissance audio et 24 sorties de circuit de haut-parleur
    • Prend en charge le câblage de classe A (type Z) et de classe B (type Y)
    • Installation et configuration faciles en utilisant un utilitaire de programmation Web intégré simple sur le NFC-50/100
    • UL2572 (systèmes de notification de masse des unités de communication et de commande). UL 864 (alarme vocale d’évacuation d’urgence pour incendie)
    • Le NFC-50/100DA peut être utilisé dans les configurations suivantes :
    • – 50 watts principal/50 watts de secours
    • – 100 watts principal/aucune option de secours
    • – 100 watts principal/50 watts de secours (NFCBDA-BU requis en option)
    Certifications :
    • UL homologué S635
    • CSFM : 7300-0028 :0266
    • Normes et codes
    • UL 864
    • UL 2572
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER