/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Amplificateurs de puissance

    Amplificateur audio distribué NFC-125DA

    Discontinué

    Amplificateurs intelligents NFC-125DA 125 watts utilisés pour l'amplification messages audio, conçus comme unités autonomes, peuvent être installés manière pratique près d'une zone protection afin de réduire exigences câblage pour sorties circuit HP.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    First Command NFC-125DAE de Notifier est un amplificateur intelligent de 125 watts qui est utilisé avec le centre de commande d'urgence NFC-50/100.

    Ces amplificateurs audio distribués amplifient un message audio pour la distribution dans une installation lorsqu'une puissance audio supplémentaire est requise. Ils sont conçus comme des unités autonomes et peuvent être installés de manière pratique près d'une zone de protection afin de réduire les exigences de câblage pour les sorties de circuit de haut-parleur. Pour les applications qui nécessitent une capacité supplémentaire, étendez la puissance totale du système de First Command et la capacité du circuit du haut-parleur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Toute combinaison pour jusqu'à huit NFC-50DAs, NFC-50/100DA ou NFC-125DAEs par système peut être utilisée avec le NFC-50/100 pour un total de 1 100 watts de puissance audio et 24 sorties de circuit de haut-parleur
    • Prend en charge le câblage de classe A (type Z) et de classe B (type Y)
    • Installation et configuration faciles en utilisant un utilitaire de programmation Web intégré simple sur le NFC-50/100
    • UL2572 (systèmes de notification de masse des unités de communication et de commande). UL 864 (alarme vocale d’évacuation d’urgence pour incendie)
    • Alimentation intégrée et chargeur de batterie prenant en charge jusqu’à 35AH (Pour les batteries de plus de 18 AH, utilisez le boîtier de batterie BB-26 ou NFS-LBB.)
    • Les NFC-50DA et NFC-50/100DA peuvent être sélectionnés sur site pour un fonctionnement de 25Vrms ou 70Vrms. NFC-125DA fonctionne à 25 volts
    • Armoire robuste et résistante aux rayures.
    Certifications :
    • homologué UL S635
    • CSFM : 7300-0028 :0266
    • Normes et codes
    • UL 864
    • UL 2572
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER