Amplificateurs de puissance
AMPLI. DE PUISSANCE 2 X 250 W CLASSE D
Amplificateurs de puissance deux canaux de 250W, compatibles avec le VARIODYN® D1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les amplificateurs de puissance possèdent deux canaux amplificateurs indépendants de 250W et sont compatibles avec le système VARIODYN® D1. Les amplificateurs de puissance sont contrôlés et surveillés par les modules VARIODYN® D1 DOM4-8 et DOM4-24 (module de sortie numérique).
Caractéristiques et avantages:- Certifié et conforme à la norme EN 54-16, IEC BS EN 60268-3, 55013, 55020 standards
- Double amplificateur 250W classe D à haut rendement
- Auto-test et auto-contrôle par microcontrôleurs
- Protection électronique intégrée contre les surcharges thermiques et les courts-circuits pendant la sortie.
- Ventilation servant à contrôler la température
- Contrôle et surveillance via DOM
- Entrée alimentation électrique de sécurité 24 V CC